Spannbolzen (Heavy) (K0911)

Spannbolzen (Heavy) (K0911)
· Zubehör für Zugspanner (Heavy) K0911

· Kundeseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0911.412100
K0911.416100
K0911.516120
K0911.520120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Passend zu T
(mm)
Gewicht
(kg)

56.35 €

1 4 Arbeitstage 182321,51212100386,5M8M8x804400-50650170,2063

66.78 €

1 4 Arbeitstage 242321,51216100386,5M8M8x804400-50650170,3225

59.43 €

1 4 Arbeitstage 2429281616120489,5M10M10x1004400-63800190,3500

71.06 €

1 4 Arbeitstage 3029281620120489,5M10M10x1004400-63800190,5347

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spannbolzen Material Grundkörper Vergütungsstahl RoHS true

Technischer Support