Registrieren
Konfigurieren
  • Spannkraft(kN)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • F=Haltekraft(N)
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • J(mm)
  • Gewicht(kg)
  • Ausführung
    • CAD
    • Vsl. Versanddatum
      • Alle
      • Innerhalb von 4 Werktagen

    Zugspanner (Heavy) (K0911)

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 2 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Spannkraft

    (kN)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    F=Haltekraft

    (N)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    J

    (mm)

    Gewicht

    (kg)

    Mindestbestellmenge
    6
    12
    36
    40
    160
    8000
    50
    65
    28
    ±0,5
    M8x14
    26
    2
    10
    1,1130
    1 Stück
    9
    16
    45
    50
    180
    14000
    63
    80
    34
    ±0,8
    M10x18
    28
    2,5
    12
    2,0300
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    445.05 €
    ( 529.61 € )
    4 Werktage
    504.85 €
    ( 600.77 € )
    4 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    · Gleichzeitiges Spannen und Positionieren von Werkstücken

    · Betätigung von Hand

    · Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar

    · Für höhere Spannkräfte