Druckspanner (K0914)

Druckspanner (K0914)
· Mit Selbsthemmung

· Betätigung von Hand

· Für Zug- und Druckspannungen geeignet

· Horizontal oder vertikal montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0914.252500
K0914.252501
K0914.323200
K0914.323201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
Ausführung 1 D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Handkraft FH
(N)
J
(mm)
L (Hub) M
(mm)
N
(mm)
Gewicht
(kg)

177.63 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Griff16101526,72525231,7M4 x 6M4x6150-123°12-0,0649

192.97 €

1 4 Arbeitstage 4mit Griff16101526,72525231,7M4 x 6M4x615020123°1269,50,1233

205.23 €

1 4 Arbeitstage 4ohne Griff201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 9200-135°15-0,1473

223.59 €

1 4 Arbeitstage 4mit Griff201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 920025135°151030,1875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Druckspanner Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Vergütungsstahl
RoHS true

Technischer Support