Niederzugspanner (K0929)

Niederzugspanner (K0929)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0929.080400
K0929.100500
K0929.120600
K0929.160800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Anzieh-drehmoment
(Nm)
C=Höhe
(mm)
F
(mm)
F= Spannkraft
(N)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Gewicht
(kg)

237.10 €

1 4 Arbeitstage 5040206218,5M4x1025403515000105,3123262,5M8 x 350,3296

266.36 €

1 4 Arbeitstage 65502582711M4x1250504527000127,1164074M10 x 400,6980

371.45 €

1 4 Arbeitstage 706030103113M5x1590605038000158,0204891M12 x 501,0380

445.05 €

1 4 Arbeitstage 908040153917M6x201308065460002010,22564115M16 x 602,4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Werkzeugstahl Anwendung Rohteile Befestigungsart Langloch
Betätigung Schraube RoHS true

Technischer Support