Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0930.080400 |
K0930.100500 |
K0930.120600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | Anzieh-drehmoment (Nm) | C=Höhe (mm) | F (mm) | F= Spannkraft (N) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 45 | 30 | 25 | 32 | 62,5 | 25 | 40 | 5,3 | 15000 | 12 | 31 | M8 | M8x35 | M4x4 | 0,5352 | ||
371.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 55 | 40 | 30 | 40 | 74 | 50 | 50 | 7,1 | 27000 | 16 | 39 | M10 | M10x40 | M4x4 | 0,9861 | ||
445.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 65 | 45 | 35 | 48 | 91 | 90 | 60 | 8 | 38000 | 20 | 47 | M12 | M12x50 | M5x5 | 1,7090 |
Loading...
Benennung | Niederzugspanner | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Werkzeugstahl | Anwendung | Rohteile | Befestigungsart | Bohrung |
Betätigung | Schraube | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
Anzieh-drehmoment(Nm)
C=Höhe(mm)
F(mm)
F= Spannkraft(N)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften