Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0931.02508 |
K0931.03210 |
K0931.04012 |
K0931.04816 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | Anzieh-drehmoment (Nm) | C (mm) | F (mm) | F= Spannkraft (N) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 62 | 14 | 20 | 12 | 14 | 75,5 | 15 | 40 | 3 | 6000 | 14 | 3 | 25-32 | 8,5 | 5 | 14 | M8x20 | M4x8 | 0,2263 | ||
252.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 78 | 18 | 25 | 16 | 17,5 | 95 | 30 | 50 | 4 | 10000 | 18 | 3,7 | 32-40 | 11 | 7 | 17,5 | M10x25 | M5x10 | 0,4007 | ||
343.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 93 | 21 | 30 | 20 | 20 | 113 | 65 | 60 | 5 | 17000 | 21 | 4,5 | 40-48 | 13 | 8 | 21 | M12x30 | M6x12 | 0,7287 | ||
416.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 124 | 28 | 40 | 25 | 26 | 151 | 130 | 80 | 6 | 25000 | 27 | 6 | 48-63 | 17 | 10 | 28 | M16x40 | M8x16 | 1,5290 |
Loading...
Benennung | Niederzugspanner | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Werkzeugstahl | Ausführung 1 | mit Auflagebolzen | Anwendung | Rohteile |
Betätigung | Schraube | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
Anzieh-drehmoment(Nm)
C(mm)
F(mm)
F= Spannkraft(N)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften