Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1386.110 |
K1386.114 |
K1386.118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | D (mm) | BN=Nutbreite (mm) | F= Spannkraft (N) | H (mm) | S1 (Spannweg) (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 8,4 | 20 | 8 | 52 | 28 | 3 | M8 | 10 | 7000 | 24 | 3 | 0,2738 | ||
176.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12,5 | 30 | 11 | 72 | 40 | 9 | M12 | 14 | 15000 | 37 | 4 | 0,8385 | ||
211.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 16,5 | 35 | 13 | 86 | 41 | 20 | M16 | 18 | 21500 | 47 | 7 | 1,7560 |
Loading...
Benennung | Niederzugspanner | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Anwendung | Rohteile | Befestigungsart | T-Nut |
Betätigung | Schraube | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
D(mm)
BN=Nutbreite(mm)
F= Spannkraft(N)
H(mm)
S1 (Spannweg)(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften