Niederzugspanner mit Auflage, Form B, mit Prismen-Backe (K1387)

Niederzugspanner mit Auflage, Form B, mit Prismen-Backe (K1387)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Hohe Spannkräfte

· Spannbacken gehärtet

· Einsatz auf T-Nutentische

· Geschliffene Auflagefläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1387.210
K1387.214
K1387.218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D
(mm)
D2
(mm)
BN=Nutbreite
(mm)
F= Spannkraft
(N)
H
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
Gewicht
(kg)

243.77 €

1 4 Arbeitstage 3212,18,4402815522872,5383M8M81070004430,5718

302.04 €

1 4 Arbeitstage 4816134527157240100559M12M1214150005341,3470

374.90 €

1 4 Arbeitstage 6818,81760382086411266320M16M1618215007273,1700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet
Form B Anwendung Rohteile Befestigungsart T-Nut
Betätigung Schraube RoHS true

Technischer Support