Anschläge für Stabilspannbacken (K1467)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1467.19
K1467.26
K1467.38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
B=T-Nutenbreite
(mm)
H
(mm)
Gewicht
(kg)

232.85 €

1 4 Arbeitstage 1938661326512/14/16/18852,7300

296.09 €

1 4 Arbeitstage 264585,51777520/22/24/28/301004,3700

358.80 €

1 4 Arbeitstage 3856952119032/36/421207,1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Anschlag Material Grundkörper Stahl B2(mm) 20
H3(mm) 40 Material Komponente Einsatzstahl Ausführung 1 für Stabilspannbacken
D(mm) M6 S(mm) 12 RoHS true

Technischer Support