Seitenspanner, Form C (K1697)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1697.00602
K1697.01202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Hub S
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Spannkraft
(kN)
D3
(mm)
R
(mm)
H6
(mm)
Handkraft FH
(N)
L6
(mm)
Gewicht
(kg)

186.69 €

1 4 Arbeitstage 7560451530M46,6322718181885148201330,360,6M4x563144051,50,6000

246.15 €

1 4 Arbeitstage 10080602040M58,64033222222106763261740,481,2M5x6801850671,3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Seitenspanner Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Vergütungsstahl Oberfläche Komponente vernickelt
Ausführung 1 mit Spannhebel Form C S1= Vorspannhub(mm) 0,8
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support