Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1697.02001 |
K1697.03001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Hub S (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Spannkraft (kN) | D3 (mm) | R (mm) | H6 (mm) | Handkraft FH (N) | L6 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 1,6 | 6 | 2 | M4x5 | 63 | 19 | 150 | 51,5 | 0,6200 | ||
246.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 2,2 | 8 | 3 | M5x6 | 80 | 24 | 200 | 67 | 1,3600 |
Loading...
Benennung | Seitenspanner | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Vergütungsstahl | Oberfläche Komponente | brüniert |
Ausführung 1 | mit Spannhebel | Form | B | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Hub S(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Spannkraft(kN)
D3(mm)
R(mm)
H6(mm)
Handkraft FH(N)
L6(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften