Stabilspannbacken Stahl, flach (K1826)

Stabilspannbacken Stahl, flach (K1826)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken sind drehbar (glatt und geriffelt)

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Für hohe Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1826.13
K1826.19
K1826.26
K1826.38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L
(mm)
Anzieh-drehmoment
(Nm)
B
(mm)
B=T-Nutenbreite
(mm)
F1
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Gewicht
(kg)

373.75 €

1 4 Arbeitstage 14,42025,482191312820/404012/141,2/2,233,528838/150,8379

387.55 €

1 4 Arbeitstage 193040113291617720/40/45/606512/14/16/181,2/2,2/3/4,260501268/15/20/283,0000

523.25 €

1 4 Arbeitstage 263640135291822485/85/95/95/1107520/22/24/28/304,5/4,5/4,8/4,8/5,47360127,525/25/32/32/364,8900

760.15 €

1 4 Arbeitstage 38464015234212561609032/36/427,591,5741210507,7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Stabilspannbacke Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Einsatzstahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Ausführung 1 flach PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support