Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend (K1860)

Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend (K1860)
· Integrierter Metallabstreifer

· Geringe Einbaumaße

· Gehäuse wird vollständig in Spannvorrichtung eingelassen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1860.161613061
K1860.163213061
K1860.165013061
K1860.201613061
K1860.203213061
K1860.205013061
K1860.252013061
K1860.255013061
K1860.322513061
K1860.325013061
K1860.402513061
K1860.405013061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Hub S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
Druckkraft bei 100 bar
(kN)
Druckkraft bei 500 bar
(kN)
G
(mm)
G1 H
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Ölbedarf / 10 mm Rückhub
(cm³)
Zugkraft bei 100 bar
(kN)
Zugkraft bei 500 bar
(kN)
Gewicht
(kg)

170.04 €

1 4 Arbeitstage 22501224412481620103,523210M30x1,5M6x15568381621,221,226,100,1440

177.18 €

1 4 Arbeitstage 22661224412483220103,523210M30x1,5M6x15728381621,221,226,100,1700

185.50 €

1 4 Arbeitstage 22841224412485020103,523210M30x1,5M6x15908381621,221,226,100,2000

172.42 €

1 4 Arbeitstage 285112254325101626124,2283,1415,70M36x1,5M8x16571040203,142,022,02100,2099

178.37 €

1 4 Arbeitstage 286712254325103226124,2283,1415,70M36x1,5M8x16731040203,142,022,02100,2500

186.69 €

1 4 Arbeitstage 288512254325105026124,2283,1415,70M36x1,5M8x16911040203,142,022,02100,3200

177.18 €

1 4 Arbeitstage 355612254325132033165,2304,9124,50M42x1,5M10x17631140254,912,902,914,500,3600

189.07 €

1 4 Arbeitstage 358612254325135033165,2304,9124,50M42x1,5M10x17931140254,912,902,914,500,4800

227.11 €

1 4 Arbeitstage 456414,5284428172543205,2408,0440,20M56x2M12x18741341328,044,904,924,500,7100

248.53 €

1 4 Arbeitstage 458914,5284428175043205,2408,0440,20M56x2M12x18991341328,044,904,924,500,8700

256.84 €

1 4 Arbeitstage 556816,5304930222553255,25012,5762,80M64x2M16x277816464012,577,667,6638,301,0500

277.06 €

1 4 Arbeitstage 559316,5304930225053255,25012,5762,80M64x2M16x2710316464012,577,667,6638,301,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Einschraubzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch Anschlussart gebohrte Kanäle Form-Typ doppelt wirkend
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support