Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit Federrückstellung (K1855)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1855.16082404
K1855.25102404
K1855.36102404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Hub S
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 500 bar
(kN)
Gewicht
(kg)

285.38 €

1 4 Arbeitstage -328,519318,51322732813,56850321621,78,51,2000

329.38 €

1 4 Arbeitstage -40923399142,538421015906040254,94201,4000

477.25 €

1 4 Arbeitstage 145611274911162384610189680503610,28402,4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
H3(mm) 4 Ausführung 1 hydraulisch Anschlussart Gewinde- und O-Ring-Anschluss
Form-Typ einfach wirkend G(mm) 1/4 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support