Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A (K1859)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1859.160821011
K1859.161611011
K1859.162021011
K1859.163211011
K1859.165011011
K1859.200821011
K1859.201611011
K1859.202021011
K1859.203211011
K1859.205011011
K1859.250821011
K1859.252011011
K1859.252021011
K1859.255011011
K1859.321021011
K1859.322021011
K1859.322511011
K1859.325011011
K1859.401021011
K1859.402021011
K1859.402511011
K1859.405011011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Hub S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Druckkraft bei 100 bar
(kN)
Form-Typ G
(mm)
H
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
wirksame Kolbenfläche
(cm²)
Zugkraft bei 100 bar
(kN)
Gewicht
(kg)

146.26 €

1 4 Arbeitstage 4030112226,464,430-88106,56,3x356602einfach wirkendM6x15351616,582-0,7668

146.26 €

1 4 Arbeitstage 4030112226,464,430-816106,56,3x356602doppelt wirkendM6x15351616,5821,20,7619

164.09 €

1 4 Arbeitstage 4030112226,464,430-820106,56,3x391602einfach wirkendM6x15351616,582-0,8000

164.09 €

1 4 Arbeitstage 4030112226,464,430-832106,56,3x373602doppelt wirkendM6x15351616,5821,21,0400

164.09 €

1 4 Arbeitstage 4030112226,464,43024,5850106,56,3x391602doppelt wirkendM6x15351616,5821,21,3600

147.45 €

1 4 Arbeitstage 4040112226,474,430-108126,58,5x361603,1einfach wirkendM8x16352016,583,1-0,8200

148.64 €

1 4 Arbeitstage 4040112226,474,430-1016126,58,5x361603,1doppelt wirkendM8x16352016,583,120,7500

168.85 €

1 4 Arbeitstage 4040112226,474,430-1020126,58,5x395603,1einfach wirkendM8x16352016,583,1-1,3400

151.02 €

1 4 Arbeitstage 4040112226,474,430-1032126,58,5x377603,1doppelt wirkendM8x16352016,583,121,0500

159.34 €

1 4 Arbeitstage 4040112226,474,43024,51050126,58,5x395603,1doppelt wirkendM8x16352016,583,121,2800

149.82 €

1 4 Arbeitstage 5050143028,676,433-138168,510,5x464654,9einfach wirkendM10x17452518104,9-1,2000

149.82 €

1 4 Arbeitstage 5050143028,676,433-1320168,510,5x464654,9doppelt wirkendM10x17452518104,92,91,1500

177.18 €

1 4 Arbeitstage 5050143028,676,433-1320168,510,5x494654,9einfach wirkendM10x17452518104,9-1,6000

177.18 €

1 4 Arbeitstage 5050143028,676,433261350168,510,5x494654,9doppelt wirkendM10x17452518104,92,91,6000

181.93 €

1 4 Arbeitstage 55551835310,6107,638-17102010,512,5x475758einfach wirkendM12x18553222128-1,9200

204.53 €

1 4 Arbeitstage 55551835310,6107,638-17202010,512,5x4100758einfach wirkendM12x18553222128-2,6200

181.93 €

1 4 Arbeitstage 55551835310,6107,638-17252010,512,5x475758doppelt wirkendM12x185532221284,91,8800

228.31 €

1 12 Arbeitstage 55551835310,6107,6382717502010,512,5x4100758doppelt wirkendM12x185532221284,92,7000

202.15 €

1 4 Arbeitstage 63631840310,61010,640-22102510,516,5x7798512,6einfach wirkendM16x276340241212,5-2,7000

250.90 €

1 4 Arbeitstage 63631840310,61010,640-22202510,516,5x71048512,6einfach wirkendM16x276340241212,5-3,6000

202.15 €

1 4 Arbeitstage 63631840310,61010,640-22252510,516,5x7798512,6doppelt wirkendM16x276340241212,57,72,6200

250.90 €

1 4 Arbeitstage 63631840310,61010,6402722502510,516,5x71048512,6doppelt wirkendM16x276340241212,57,74,3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Blockzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch Form A Anschlussart Gewindeanschluss
G1 G1/4 L6(mm) 11 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support