Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B (K1859)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1859.160822021
K1859.161612021
K1859.162022021
K1859.163212021
K1859.165012021
K1859.200822021
K1859.201612021
K1859.202022021
K1859.203212021
K1859.205012021
K1859.250822021
K1859.252012021
K1859.252022021
K1859.255012021
K1859.321022021
K1859.322022021
K1859.322512021
K1859.325012021
K1859.401022021
K1859.402022021
K1859.402512021
K1859.405012021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Hub S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Druckkraft bei 100 bar
(kN)
Form-Typ G
(mm)
H
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
wirksame Kolbenfläche
(cm²)
Zugkraft bei 100 bar
(kN)
Gewicht
(kg)

166.47 €

1 4 Arbeitstage 402011226,4688106,56,3x348,856602einfach wirkendM6x1535162-0,8283

166.47 €

1 4 Arbeitstage 402011226,46816106,56,3x348,856602doppelt wirkendM6x15351621,20,8259

185.50 €

1 4 Arbeitstage 402011226,46820106,56,3x348,891602einfach wirkendM6x1535162-0,9000

185.50 €

1 4 Arbeitstage 402011226,46832106,56,3x348,873602doppelt wirkendM6x15351621,21,1500

185.50 €

1 4 Arbeitstage 402011226,46850106,56,3x348,891602doppelt wirkendM6x15351621,21,5000

170.04 €

1 4 Arbeitstage 402211226,47108126,58,5x348,861603,1einfach wirkendM8x1635203,1-0,9000

162.91 €

1 4 Arbeitstage 402211226,471016126,58,5x348,861603,1doppelt wirkendM8x1635203,120,8500

186.69 €

1 4 Arbeitstage 402211226,471020126,58,5x348,895603,1einfach wirkendM8x1635203,1-1,4000

166.47 €

1 4 Arbeitstage 402211226,471032126,58,5x348,877603,1doppelt wirkendM8x1635203,121,1280

172.42 €

1 4 Arbeitstage 402211226,471050126,58,5x348,895603,1doppelt wirkendM8x1635203,121,4000

170.04 €

1 4 Arbeitstage 502514308,67138168,510,5x449,864654,9einfach wirkendM10x1745254,9-1,4000

170.04 €

1 4 Arbeitstage 502514308,671320168,510,5x449,864654,9doppelt wirkendM10x1745254,92,91,2200

197.39 €

1 4 Arbeitstage 502514308,671320168,510,5x449,894654,9einfach wirkendM10x1745254,9-1,7000

177.18 €

1 4 Arbeitstage 502514308,671350168,510,5x449,894654,9doppelt wirkendM10x1745254,92,91,7000

202.15 €

1 4 Arbeitstage 5527,5183510,61017102010,512,5x459,875758einfach wirkendM12x1855328-2,1000

248.53 €

1 4 Arbeitstage 5527,5183510,61017202010,512,5x459,8100758einfach wirkendM12x1855328-2,8000

202.15 €

1 4 Arbeitstage 5527,5183510,61017252010,512,5x459,875758doppelt wirkendM12x18553284,92,0000

248.53 €

1 4 Arbeitstage 5527,5183510,61017502010,512,5x459,8100758doppelt wirkendM12x18553284,92,7000

234.26 €

1 4 Arbeitstage 6331,5184010,61022102510,516,5x759,8798512,6einfach wirkendM16x27634012,5-3,2000

281.82 €

1 4 Arbeitstage 6331,5184010,61022202510,516,5x759,81048512,6einfach wirkendM16x27634012,5-3,8000

234.26 €

1 4 Arbeitstage 6331,5184010,61022252510,516,5x759,8798512,6doppelt wirkendM16x27634012,57,72,7000

281.82 €

1 4 Arbeitstage 6331,5184010,61022502510,516,5x759,81048512,6doppelt wirkendM16x27634012,57,74,4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Blockzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
H3(mm) 1,1 Ausführung 1 hydraulisch Form B
Anschlussart O-Ring-Flanschanschluss PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support