Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B2 (mm) | H2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Hub S (mm) | D (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L (mm) | B (mm) | Druckkraft bei 100 bar (kN) | Form-Typ | G (mm) | H (mm) | Kolben- durchmesser (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Zugkraft bei 100 bar (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2 | 30 | - | 8 | 8 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | 56 | 60 | 2 | einfach wirkend | M6x15 | 35 | 16 | 8 | 20,5 | 7 | 2 | - | 2,1500 | ||
141.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2 | 30 | - | 8 | 16 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | 56 | 60 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 16 | 8 | 20,5 | 7 | 2 | 1,2 | 0,8748 | ||
162.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2 | 30 | - | 8 | 20 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | 91 | 60 | 2 | einfach wirkend | M6x15 | 35 | 16 | 8 | 20,5 | 7 | 2 | - | 1,0000 | ||
149.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2 | 30 | - | 8 | 32 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | 73 | 60 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 16 | 8 | 20,5 | 7 | 2 | 1,2 | 1,3000 | ||
149.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2 | 30 | 24,5 | 8 | 50 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | 91 | 60 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 16 | 8 | 20,5 | 7 | 2 | 1,2 | 1,6000 | ||
147.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2 | 30 | - | 10 | 8 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | 61 | 60 | 3,1 | einfach wirkend | M8x16 | 35 | 20 | 8 | 20 | 7,5 | 3,1 | - | 1,0000 | ||
148.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2 | 30 | - | 10 | 16 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | 61 | 60 | 3,1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 20 | 8 | 20 | 7,5 | 3,1 | 2 | 0,9200 | ||
168.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2 | 30 | - | 10 | 20 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | 95 | 60 | 3,1 | einfach wirkend | M8x16 | 35 | 20 | 8 | 20 | 7,5 | 3,1 | - | 1,6000 | ||
151.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2 | 30 | - | 10 | 32 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | 77 | 60 | 3,1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 20 | 8 | 20 | 7,5 | 3,1 | 2 | 1,2000 | ||
159.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2 | 30 | 24,5 | 10 | 50 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | 95 | 60 | 3,1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 20 | 8 | 20 | 7,5 | 3,1 | 2 | 1,6000 | ||
148.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 33 | - | 13 | 8 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | 64 | 65 | 4,9 | einfach wirkend | M10x17 | 45 | 25 | 10 | 21 | 7,5 | 4,9 | - | 1,6000 | ||
139.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 33 | - | 13 | 20 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | 64 | 65 | 4,9 | doppelt wirkend | M10x17 | 45 | 25 | 10 | 21 | 7,5 | 4,9 | 2,9 | 1,3400 | ||
175.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 33 | - | 13 | 20 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | 94 | 65 | 4,9 | einfach wirkend | M10x17 | 45 | 25 | 10 | 21 | 7,5 | 4,9 | - | 1,9000 | ||
158.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 33 | 26 | 13 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | 94 | 65 | 4,9 | doppelt wirkend | M10x17 | 45 | 25 | 10 | 21 | 7,5 | 4,9 | 2,9 | 1,8800 | ||
164.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 3 | 38 | - | 17 | 10 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | 75 | 75 | 8 | einfach wirkend | M12x18 | 55 | 32 | 12 | 25 | 10 | 8 | - | 2,3000 | ||
204.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 3 | 38 | - | 17 | 20 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | 100 | 75 | 8 | einfach wirkend | M12x18 | 55 | 32 | 12 | 25 | 10 | 8 | - | 3,0000 | ||
164.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 3 | 38 | - | 17 | 25 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | 75 | 75 | 8 | doppelt wirkend | M12x18 | 55 | 32 | 12 | 25 | 10 | 8 | 4,9 | 2,5000 | ||
204.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 3 | 38 | 27 | 17 | 50 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | 100 | 75 | 8 | doppelt wirkend | M12x18 | 55 | 32 | 12 | 25 | 10 | 8 | 4,9 | 2,7000 | ||
178.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 3 | 40 | - | 22 | 10 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | 79 | 85 | 12,6 | einfach wirkend | M16x27 | 63 | 40 | 12 | 27 | 10 | 12,5 | - | 3,4000 | ||
222.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 3 | 40 | - | 22 | 20 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | 104 | 85 | 12,6 | einfach wirkend | M16x27 | 63 | 40 | 12 | 27 | 10 | 12,5 | - | 4,0000 | ||
178.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 3 | 40 | - | 22 | 25 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | 79 | 85 | 12,6 | doppelt wirkend | M16x27 | 63 | 40 | 12 | 27 | 10 | 12,5 | 7,7 | 2,9500 | ||
222.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 3 | 40 | 27 | 22 | 50 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | 104 | 85 | 12,6 | doppelt wirkend | M16x27 | 63 | 40 | 12 | 27 | 10 | 12,5 | 7,7 | 4,5000 |
Loading...
Benennung | Blockzylinder | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 1,1 | Ausführung 1 | hydraulisch | Form | C |
Anschlussart | O-Ring-Flanschanschluss | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B2(mm)
H2(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Hub S(mm)
D(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L(mm)
B(mm)
Druckkraft bei 100 bar(kN)
Form-Typ
G(mm)
H(mm)
Kolben- durchmesser(mm)
L8(mm)
L9(mm)
L10(mm)
wirksame Kolbenfläche(cm²)
Zugkraft bei 100 bar(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften