Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B (K1861)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1861.1210230811
K1861.1612230811
K1861.2015230811
K1861.2516230811
K1861.3220230811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Hub S
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D
(mm)
L
(mm)
Feder-Rück- Holkraft min.
(N)
G
(mm)
G1 H
(mm)
H6
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 400 bar
(kN)
Gewicht
(kg)
H10
(mm)

71.35 €

1 4 Arbeitstage 277105,52410104063130M22x1,5M6456,5156121,131,14,50,100026,5

77.29 €

1 4 Arbeitstage 34895,52713125063450M26x1,5M652,56,5197162,01280,157133,5

86.80 €

1 4 Arbeitstage 43813,563217156074075M30x1,5M865,58237203,143,112,50,272042,5

103.45 €

1 4 Arbeitstage 45,51114741191680752125M38x1,5M868,5826,510254,914,919,60,430045

179.55 €

1 4 Arbeitstage 71,512189502420225862200M48x1,5M1298124011328,048321,030071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Einschraubzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch Form B Anschlussart gebohrte Kanäle
Form-Typ einfach wirkend PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support