Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C (K1861)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1861.1210230911
K1861.1612230911
K1861.2015230911
K1861.2516230911
K1861.3220230911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Hub S
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D
(mm)
L
(mm)
Feder-Rück- Holkraft min.
(N)
G
(mm)
H
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Kolben- durchmesser
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 400 bar
(kN)
Gewicht
(kg)
H10
(mm)

112.96 €

1 4 Arbeitstage 27710,524104063130M22x1,545,5156121,131,14,50,100026,5

114.15 €

1 4 Arbeitstage 3481127125063450M26x1,554197162,01280,160033,5

140.31 €

1 4 Arbeitstage 43817,532156074075M30x1,569,5237203,143,112,50,260042,5

155.77 €

1 4 Arbeitstage 45,51118411680752125M38x1,572,526,510254,914,919,60,430045

228.31 €

1 4 Arbeitstage 71,512205020225862200M48x1,51004011328,048321,030071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Einschraubzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch Form C Anschlussart gebohrte Kanäle
Form-Typ einfach wirkend PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support