Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0864.10 |
K0864.12 |
K0864.14 |
K0864.16 |
K0864.18 |
K0864.20 |
K0864.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | D (mm) | für Schrauben DIN 84 oder 912 | Nutbreite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | 20 | 4,3 | 4,5 | M4x10 | 10 | 0,0102 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 5,3 | 5,3 | M5x12 | 12 | 0,0131 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 14 | 0,0179 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 16 | 0,0212 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 18 | 0,0246 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 20 | 0,0282 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 12 | 32 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 22 | 0,0595 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen | Ausführung 1 | flach |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Nutenstein | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
D(mm)
für Schrauben DIN 84 oder 912
Nutbreite(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften