Verlängerungsmuttern 3D hoch (K0865)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0865.06
K0865.08
K0865.10
K0865.12
K0865.16
K0865.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
H = 3 x D
(mm)
G=Gewinde / für Gewinde Gewicht
(kg)

1.30 €

1 4 Arbeitstage M6181011,518M60,0085

1.30 €

1 4 Arbeitstage M824131524M80,0184

1.47 €

1 4 Arbeitstage M10301719,630M100,0419

1.70 €

1 4 Arbeitstage M12361921,936M120,0595

3.02 €

1 4 Arbeitstage M16482427,748M160,1180

5.80 €

1 4 Arbeitstage M20603034,660M200,2303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Ausführung 1 3D hoch
Benennung Verlängerungsmutter Produkttyp Mutter Befestigungsart Außensechskant
Festigkeitsklasse 10 RoHS true

Technischer Support