Zylinderstifte ISO 2338 (K2013)

Zylinderstifte ISO 2338 (K2013)
· Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2013.010X003
K2013.010X004
K2013.010X005
K2013.010X006
K2013.010X008
K2013.010X010
K2013.010X012
K2013.015X003
K2013.015X004
K2013.015X005
K2013.015X006
K2013.015X008
K2013.015X010
K2013.015X012
K2013.015X014
K2013.015X016
K2013.015X018
K2013.015X020
K2013.020X004
K2013.020X005
K2013.020X006
K2013.020X008
K2013.020X010
K2013.020X012
K2013.020X014
K2013.020X016
K2013.020X018
K2013.020X020
K2013.020X024
K2013.020X028
K2013.020X030
K2013.025X006
K2013.025X008
K2013.025X010
K2013.025X012
K2013.025X014
K2013.025X016
K2013.025X018
K2013.025X020
K2013.025X024
K2013.025X028
K2013.025X032
K2013.030X005
K2013.030X006
K2013.030X008
K2013.030X010
K2013.030X012
K2013.030X014
K2013.030X016
K2013.030X018
K2013.030X020
K2013.030X024
K2013.030X028
K2013.030X030
K2013.030X032
K2013.030X036
K2013.030X040
K2013.030X045
K2013.030X050
K2013.040X005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Z1
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl13-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl14-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl110-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl112-0,20,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,53-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,54-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,55-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,56-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,58-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,510-0,30,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,512-0,30,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,514-0,30,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,516-0,30,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,518-0,30,0010false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl1,520-0,30,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-0,350,0010false

0.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl25-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl26-0,350,0001false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl28-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl210-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl212-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl214-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl216-0,350,0004false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl218-0,350,0010false

0.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl220-0,350,0010false

0.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl224-0,350,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl228-0,350,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl230-0,350,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,56-0,40,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,58-0,40,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,510-0,40,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,512-0,40,0010false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,514-0,40,0010false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,516-0,40,0010false

0.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,518-0,40,0010false

0.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,520-0,40,0010false

0.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,524-0,40,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,528-0,40,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl2,532-0,40,0010false

0.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl35-0,50,0010false

0.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl36-0,50,0010false

0.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl38-0,50,0010false

0.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl310-0,50,0010false

0.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl312-0,50,0010false

0.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl314-0,50,0010false

0.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl316-0,50,0010false

0.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl318-0,50,0010false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl320-0,50,0010false

0.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl324-0,50,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl328-0,50,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl330-0,50,0010false

0.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl332-0,50,0010false

0.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl336-0,50,0010false

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl340-0,50,0010false

0.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl345-0,50,0010false

0.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl350-0,50,0010false

0.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl45-0,630,0010false

Loading...

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper blank Benennung Zylinderstift ISO 2338
RoHS true

Technischer Support