Klappstecker DIN 11023 (K2014)

Klappstecker DIN 11023 (K2014)
· Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Stangen usw.

· Einfaches und schnelles Anbringen und Lösen

· Wiederverwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2014.05X32
K2014.06X42
K2014.08X42
K2014.10X45
K2014.12X45
K2014.12X55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B=Breite
(mm)
Gewicht
(kg)

1.20 €

1 4 Arbeitstage 4,52,51832711,5360,0130

1.24 €

1 4 Arbeitstage 5,55,62242814520,0320

1.31 €

1 4 Arbeitstage 7,55,62242915520,0370

1.40 €

1 4 Arbeitstage 9,55,622451215520,0530

1.75 €

1 4 Arbeitstage 115,622451415520,0590

1.82 €

1 4 Arbeitstage 114,022551415600,0720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper galvanisch verzinkt Benennung Klappstecker
DIN ähnlich DIN 11023 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support