Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 8 | 7 | M4 | 0,0010 | ||
0.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 10 | 8 | M5 | 0,0010 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 12,5 | 10 | M6 | 0,0005 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 15 | 13 | M8 | 0,0010 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 19,5 | 16 | M10 | 0,0020 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 19,5 | 17 | M10 | 0,0020 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 20,5 | 18 | M12 | 0,0020 | ||
0.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 20,5 | 19 | M12 | 0,0021 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 24 | 22 | M14 | 0,0020 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 26 | 24 | M16 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 32,5 | 30 | M20 | 0,0070 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 36 | 32 | M22 | 0,0090 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 39 | 36 | M24 | 0,0120 | ||
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 50 | 46 | M30 | 0,0220 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 8 | 7 | M4 | 0,0010 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 10 | 8 | M5 | 0,0010 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 12,5 | 10 | M6 | 0,0005 | ||
0.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 15 | 13 | M8 | 0,0010 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 19,5 | 16 | M10 | 0,0020 | ||
0.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 19,5 | 17 | M10 | 0,0016 | ||
0.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 20,5 | 18 | M12 | 0,0020 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 20,5 | 19 | M12 | 0,0020 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 24 | 22 | M14 | 0,0020 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 26 | 24 | M16 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 32,5 | 30 | M20 | 0,0070 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 36 | 32 | M22 | 0,0090 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 39 | 36 | M24 | 0,0120 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | 50 | 46 | M30 | 0,0220 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyethylen | Benennung | Abdeckkappe | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften