Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Passend zu (mm) | A (mm) | D1=Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 20x20x1,5-2 | 20 | M8 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 20x20x1,5-2 | 20 | M10 | 0,0020 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 22x22x1,5-2 | 22 | M8 | 0,0020 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 22x22x1,5-2 | 22 | M10 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M8 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M10 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M12 | 0,0020 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M8 | 0,0040 | ||
0.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M8 | 0,0040 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M10 | 0,0040 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M10 | 0,0040 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M12 | 0,0040 | ||
0.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M12 | 0,0040 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M8 | 0,0040 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M10 | 0,0040 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M12 | 0,0040 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M8 | 0,0060 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M10 | 0,0060 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M12 | 0,0060 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M8 | 0,0060 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M10 | 0,0060 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M12 | 0,0060 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M8 | 0,0080 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M10 | 0,0080 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M12 | 0,0080 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M8 | 0,0080 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M8 | 0,0080 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M10 | 0,0080 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M10 | 0,0080 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M12 | 0,0080 | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M12 | 0,0080 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M8 | 0,0100 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M10 | 0,0100 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M12 | 0,0100 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M8 | 0,0180 | ||
2.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M8 | 0,0180 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M10 | 0,0180 | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M10 | 0,0180 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M12 | 0,0180 | ||
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M12 | 0,0180 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | H=Höhe(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 2 | für quadratische Rohre | Benennung | Gewindestopfen |
Form-Typ | quadratisch | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 2 | L1(mm) | 14,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Passend zu(mm)
A(mm)
D1=Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften