Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | Passend zu (mm) | A (mm) | D1=Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40x20x1,5-2 | 40 | M8 | 0,0040 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40x20x1,5-2 | 40 | M10 | 0,0040 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40x25x1,5-2 | 40 | M8 | 0,0060 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40x25x1,5-2 | 40 | M10 | 0,0060 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40x30x1,5-2 | 40 | M8 | 0,0070 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40x30x1,5-2 | 40 | M10 | 0,0070 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40x30x1,5-2 | 40 | M12 | 0,0070 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50x20x1,5-2 | 50 | M8 | 0,0060 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50x20x1,5-2 | 50 | M10 | 0,0060 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50x25x1,5-2 | 50 | M8 | 0,0060 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50x25x1,5-2 | 50 | M10 | 0,0060 | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1-1,5 | 50 | M8 | 0,0080 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1,5-2 | 50 | M8 | 0,0080 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1-1,5 | 50 | M10 | 0,0080 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1,5-2 | 50 | M10 | 0,0080 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1-1,5 | 50 | M12 | 0,0080 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50x30x1,5-2 | 50 | M12 | 0,0080 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 60x25x1,5-2 | 60 | M8 | 0,0120 | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 60x25x1,5-2 | 60 | M10 | 0,0120 | ||
3.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60x30x1,5-2 | 60 | M8 | 0,0120 | ||
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60x30x1,5-2 | 60 | M10 | 0,0120 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60x30x1,5-2 | 60 | M12 | 0,0120 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60x40x1,5-2 | 60 | M8 | 0,0100 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60x40x1,5-2 | 60 | M10 | 0,0100 | ||
3.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60x40x1,5-2 | 60 | M12 | 0,0100 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | H=Höhe(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 24 | Form | B | Ausführung 2 | für rechteckige Rohre |
Benennung | Gewindestopfen | Form-Typ | rechteckig | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 2 |
L1(mm) | 14,5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
Passend zu(mm)
A(mm)
D1=Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften