Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2033.3030152029 |
K2033.3030152060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 0,0200 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0,0160 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | H=Höhe(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 5 | L=Länge(mm) | 19,5 | Passend zu(mm) | 30x30x1,5-2 |
Form | B | Ausführung 2 | für quadratische Rohre | Ausführung 1 | ohne Einsatz |
Benennung | Justierstopfen | Form-Typ | quadratisch | A(mm) | 30 |
SW=Schlüsselweite(mm) | 28 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 3 | D1=Gewinde | M22 |
R(mm) | 6 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften