Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2033.6040152029 |
K2033.6040152060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 0,0400 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0,0420 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 5 | H1(mm) | 5 | L=Länge(mm) | 29 |
Passend zu(mm) | 60x40x1,5-2 | Form | C | Ausführung 2 | für rechteckige Rohre |
Ausführung 1 | ohne Einsatz | Benennung | Justierstopfen | Form-Typ | rechteckig |
A(mm) | 60 | SW=Schlüsselweite(mm) | 28 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 4 |
D1=Gewinde | M22 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften