Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2034)

Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2034)
· Höhenverstellbar

· Mit Gleitschutzeinsatz

· Für glatte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2034.00251520
K2034.00301015
K2034.00301520
K2034.00321520
K2034.00351520
K2034.00352025
K2034.00381520
K2034.00401520
K2034.00402025
K2034.00421520
K2034.00451520
K2034.00501520
K2034.00511220
K2034.00601520
K2034.00801520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Gewinde Gewicht
(kg)

1.21 €

1 4 Arbeitstage 255519,7Ø25x1,5-2241,52922M160,0120

1.36 €

1 4 Arbeitstage 305519,7Ø30x1-1,5283-29M220,0160

1.69 €

1 4 Arbeitstage 305527Ø30x1,5-2282,5-29M220,0140

1.39 €

1 4 Arbeitstage 325519,7Ø32x1,5-2283-29M220,0140

1.53 €

1 4 Arbeitstage 355529,3Ø35x1,5-2283-29M220,0160

1.67 €

1 4 Arbeitstage 355529,3Ø35x2-2,5283-29M220,0170

1.54 €

1 4 Arbeitstage 385529,3Ø38x1,5-2283-29M220,0230

1.79 €

1 4 Arbeitstage 405529,3Ø40x1,5-2283-29M220,0270

1.84 €

1 4 Arbeitstage 405529,3Ø40x2-2,5283-29M220,0280

2.06 €

1 4 Arbeitstage 425529,3Ø42x1,5-2413-31M300,0290

2.15 €

1 4 Arbeitstage 455529,3Ø45x1,5-2413-31M300,0310

2.25 €

1 4 Arbeitstage 505529,3Ø50x1,5-2413-31M300,0330

2.25 €

1 4 Arbeitstage 50,85529,3Ø50,8x1,2-2413-31M300,0350

4.68 €

1 4 Arbeitstage 6061034,7Ø60x1,5-2583-40S42X20,0430

5.19 €

1 4 Arbeitstage 8061034,7Ø80x1,5-2743-40S56X20,0480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Form A
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Gleitschutzeinsatz Benennung Justierstopfen
Form-Typ rund PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support