Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (K2034)

Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (K2034)
· Höhenverstellbar

· Mit Gleitschutzeinsatz

· Für glatte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2034.25251015
K2034.25251520
K2034.30301015
K2034.30301520
K2034.35351520
K2034.35352025
K2034.40401520
K2034.40402025
K2034.45451520
K2034.50501520
K2034.50502025
K2034.60601520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu
(mm)
A
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Gewinde Gewicht
(kg)

1.24 €

1 4 Arbeitstage 552025x25x1-1,525241,52922,5M160,0150

1.24 €

1 4 Arbeitstage 552025x25x1,5-225241,52922,5M160,0160

1.32 €

1 4 Arbeitstage 5519,530x30x1-1,530283-29M220,0200

1.31 €

1 4 Arbeitstage 5519,530x30x1,5-230283-29M220,0160

1.77 €

1 4 Arbeitstage 5529,335x35x1,5-235283-29M220,0220

1.83 €

1 4 Arbeitstage 5529,335x35x2-2,535283-29M220,0230

1.99 €

1 4 Arbeitstage 5529,340x40x1,5-240283-29M220,0260

2.05 €

1 4 Arbeitstage 5529,340x40x2-2,540283-29M220,0270

2.38 €

1 4 Arbeitstage 5529,345x45x1,5-245413-31M300,0280

2.58 €

1 4 Arbeitstage 5529,350x50x1,5-250413-31M300,0330

2.69 €

1 4 Arbeitstage 5529,350x50x2-2,550413-31M300,0340

4.68 €

1 4 Arbeitstage 61034,860x60x1,5-260581,75-37S42X20,0440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Form B
Ausführung 2 für quadratische Rohre Ausführung 1 mit Gleitschutzeinsatz Benennung Justierstopfen
Form-Typ quadratisch PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support