Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (K2034)

Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (K2034)
· Höhenverstellbar

· Mit Gleitschutzeinsatz

· Für glatte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2034.60401520

Teilenummer
K2034.60401520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz B(mm) 40
H=Höhe(mm) 5 H1(mm) 5 L=Länge(mm) 29
Passend zu(mm) 60x40x1,5-2 Form C Ausführung 2 für rechteckige Rohre
Ausführung 1 mit Gleitschutzeinsatz Benennung Justierstopfen Form-Typ rechteckig
A(mm) 60 SW=Schlüsselweite(mm) 28 Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 4
L1(mm) 29 D1=Gewinde M22 Gewicht(kg) 0,0400
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (K2034), die Teilenummer ist K2034.60401520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2034.60401520.

Technischer Support