Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2035)

Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2035)
· Höhenverstellbar

· Mit Filzgleitfläche

· Für empfindliche und harte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2035.0030101529
K2035.0030101560
K2035.0030152029
K2035.0032152029
K2035.0032152060
K2035.0035152029
K2035.0035152060
K2035.0035202529
K2035.0035202560
K2035.0038152029
K2035.0038152060
K2035.0040152029
K2035.0040152060
K2035.0040202529
K2035.0040202560
K2035.0045152031
K2035.0050152031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
L1
(mm)
D1=Gewinde Gewicht
(kg)

2.56 €

1 4 Arbeitstage 3019,7Ø30x1-1,528329M220,0140

2.88 €

1 4 Arbeitstage 3019,7Ø30x1-1,528360M220,0160

3.12 €

1 4 Arbeitstage 3027Ø30x1,5-2282,529M220,0160

2.61 €

1 4 Arbeitstage 3219,7Ø32x1,5-228329M220,0140

2.91 €

1 4 Arbeitstage 3219,7Ø32x1,5-228360M220,0150

2.75 €

1 4 Arbeitstage 3529,3Ø35x1,5-228329M220,0190

3.07 €

1 4 Arbeitstage 3529,3Ø35x1,5-228360M220,0180

2.75 €

1 4 Arbeitstage 3529,3Ø35x2-2,528329M220,0170

3.07 €

1 4 Arbeitstage 3529,3Ø35x2-2,528360M220,0160

2.88 €

1 4 Arbeitstage 3829,3Ø38x1,5-228329M220,0230

3.20 €

1 4 Arbeitstage 3829,3Ø38x1,5-228360M220,0220

2.92 €

1 4 Arbeitstage 4029,3Ø40x1,5-228329M220,0280

3.25 €

1 4 Arbeitstage 4029,3Ø40x1,5-228360M220,0270

2.93 €

1 4 Arbeitstage 4029,3Ø40x2-2,528329M220,0280

3.27 €

1 4 Arbeitstage 4029,3Ø40x2-2,528360M220,0270

3.55 €

1 4 Arbeitstage 4529,3Ø45x1,5-241331M300,0310

3.55 €

1 4 Arbeitstage 5029,3Ø50x1,5-241331M300,0360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz D2(mm) 25
H=Höhe(mm) 5 H1(mm) 5 H2(mm) 3
Form A Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Filzgleitfläche
Benennung Justierstopfen Form-Typ rund PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support