Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Passend zu (mm) | A (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L1 (mm) | D1=Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,5 | 30x30x1-1,5 | 30 | 28 | 29 | M22 | 0,0200 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,5 | 30x30x1-1,5 | 30 | 28 | 60 | M22 | 0,0220 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | 28 | 29 | M22 | 0,0200 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | 28 | 60 | M22 | 0,0160 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 35x35x1,5-2 | 35 | 28 | 29 | M22 | 0,0220 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 35x35x1,5-2 | 35 | 28 | 60 | M22 | 0,0230 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 35x35x2-2,5 | 35 | 28 | 29 | M22 | 0,0220 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 35x35x2-2,5 | 35 | 28 | 60 | M22 | 0,0230 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 40x40x1,5-2 | 40 | 28 | 29 | M22 | 0,0260 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 40x40x1,5-2 | 40 | 28 | 60 | M22 | 0,0270 | ||
3.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 40x40x2-2,5 | 40 | 28 | 29 | M22 | 0,0260 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 40x40x2-2,5 | 40 | 28 | 60 | M22 | 0,0270 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 45x45x1,5-2 | 45 | 28 | 29 | M22 | 0,0280 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29,3 | 50x50x1,5-2 | 50 | 41 | 31 | M30 | 0,0330 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | D2(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 5 | H1(mm) | 5 | H2(mm) | 3 |
Form | B | Ausführung 2 | für quadratische Rohre | Ausführung 1 | mit Filzgleitfläche |
Benennung | Justierstopfen | Form-Typ | quadratisch | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 3 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Passend zu(mm)
A(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L1(mm)
D1=Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften