Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (K2035)

Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (K2035)
· Höhenverstellbar

· Mit Filzgleitfläche

· Für empfindliche und harte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2035.6040152029
K2035.6040152060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
Gewicht
(kg)

3.74 €

1 4 Arbeitstage 290,0400

4.04 €

1 4 Arbeitstage 600,0420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz B(mm) 40
D2(mm) 25 H=Höhe(mm) 5 H1(mm) 5
H2(mm) 3 L=Länge(mm) 29 Passend zu(mm) 60x40x1,5-2
Form C Ausführung 2 für rechteckige Rohre Ausführung 1 mit Filzgleitfläche
Benennung Justierstopfen Form-Typ rechteckig A(mm) 60
SW=Schlüsselweite(mm) 28 Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 4 D1=Gewinde M22
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support