Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2036)

Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (K2036)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Mit Filzgleitfläche

· Schonendes gleiten

· Geräuschdämpfend

· Für empfindliche und harte Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2036.00120820
K2036.00130820
K2036.00140820
K2036.00150820
K2036.00160820
K2036.00180825
K2036.00190825
K2036.00200825
K2036.00220830
K2036.00230830
K2036.00251030
K2036.00260830
K2036.00280825
K2036.00300825
K2036.00320830
K2036.00351030
K2036.00401030
K2036.00420825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu
(mm)
Gewicht
(kg)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 123,510Ø12x0,8-20,0010

1.33 €

1 4 Arbeitstage 13411,5Ø13x0,8-20,0010

1.33 €

1 4 Arbeitstage 14510,5Ø14x0,8-20,0010

1.35 €

1 4 Arbeitstage 15311,5Ø15x0,8-20,0010

1.35 €

1 4 Arbeitstage 16511,5Ø16x0,8-20,0010

1.36 €

1 4 Arbeitstage 18511,5Ø18x0,8-2,50,0020

1.36 €

1 4 Arbeitstage 19511,5Ø19x0,8-2,50,0020

1.37 €

1 4 Arbeitstage 20511,5Ø20x0,8-2,50,0020

1.37 €

1 4 Arbeitstage 22511,5Ø22x0,8-30,0020

1.47 €

1 4 Arbeitstage 23511,5Ø23x0,8-30,0020

1.55 €

1 4 Arbeitstage 25511,5Ø25x1-30,0030

1.55 €

1 4 Arbeitstage 26511,5Ø26x0,8-30,0030

1.56 €

1 4 Arbeitstage 28511,5Ø28x0,8-2,50,0030

1.59 €

1 4 Arbeitstage 30511,5Ø30x0,8-2,50,0030

1.59 €

1 4 Arbeitstage 32511,5Ø32x0,8-30,0030

1.83 €

1 4 Arbeitstage 35511,5Ø35x1-30,0040

1.91 €

1 4 Arbeitstage 40511,5Ø40x1-30,0060

1.94 €

1 4 Arbeitstage 42511,5Ø42x0,8-2,50,0060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Farbe Grundkörper schwarz H1(mm) 3,5
Form A Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Filzgleitfläche
Benennung Stopfen Form-Typ rund PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support