Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (K2036)

Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (K2036)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Mit Filzgleitfläche

· Schonendes gleiten

· Geräuschdämpfend

· Für empfindliche und harte Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2036.13130520
K2036.15150820
K2036.16160820
K2036.18181530
K2036.20200830
K2036.22220830
K2036.25251030
K2036.30301025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
Passend zu
(mm)
A
(mm)
Gewicht
(kg)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 413x13x0,5-2130,0010

1.33 €

1 4 Arbeitstage 315x15x0,8-2150,0010

1.35 €

1 4 Arbeitstage 516x16x0,8-2160,0020

1.35 €

1 4 Arbeitstage 518x18x1,5-3180,0020

1.36 €

1 4 Arbeitstage 520x20x0,8-3200,0020

1.53 €

1 4 Arbeitstage 522x22x0,8-3220,0030

1.53 €

1 4 Arbeitstage 525x25x1-3250,0030

1.54 €

1 4 Arbeitstage 530x30x1-2,5300,0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Farbe Grundkörper schwarz H1(mm) 3,5
L=Länge(mm) 11,5 Form B Ausführung 2 für quadratische Rohre
Ausführung 1 mit Filzgleitfläche Benennung Stopfen Form-Typ quadratisch
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support