Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2036.20151020 |
K2036.25201030 |
K2036.30100820 |
K2036.30150825 |
K2036.35100820 |
K2036.35151030 |
K2036.40101520 |
K2036.40151020 |
K2036.40301030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Passend zu (mm) | A (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 11,5 | 20x15x1-2 | 20 | 0,0010 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | 11,5 | 25x20x1-3 | 25 | 0,0010 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | 30 | 0,0020 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | 30 | 0,0020 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | 35 | 0,0030 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 11,5 | 35x15x1-3 | 35 | 0,0030 | ||
1.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 40x10x1,5-2 | 40 | 0,0040 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 11,7 | 40x15x1-2 | 40 | 0,0050 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 5 | 11,5 | 40x30x1-3 | 40 | 0,0060 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyethylen | Farbe Grundkörper | schwarz | H1(mm) | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Ausführung 2 | für rechteckige Rohre | Ausführung 1 | mit Filzgleitfläche |
Benennung | Stopfen | Form-Typ | rechteckig | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Passend zu(mm)
A(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften