Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | H=Höhe (mm) | D1=Gewinde | T (mm) | B=Nutbreite (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 5 | M10x1 | 1,8 | 4,5 | 20 | 16 | 0,0074 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 6 | M12x1,5 | 1,8 | 4,5 | 22 | 18 | 0,0106 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 6 | M14x1,5 | 1,8 | 4,5 | 24 | 20 | 0,0119 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 6 | M16x1,5 | 2,3 | 5,5 | 28 | 23 | 0,0162 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 6 | M18x1,5 | 2,3 | 5,5 | 30 | 25 | 0,0179 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 6 | M20x1,5 | 2,3 | 5,5 | 32 | 27 | 0,0195 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 7 | M22x1,5 | 2,8 | 6,5 | 36 | 30 | 0,0292 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 7 | M24x1,5 | 2,8 | 6,5 | 38 | 32 | 0,0315 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 7 | M26x1,5 | 2,8 | 6,5 | 40 | 34 | 0,0338 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 7 | M28x1,5 | 2,8 | 6,5 | 42 | 36 | 0,0361 | ||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 7 | M30x1,5 | 2,8 | 6,5 | 44 | 38 | 0,0383 | ||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M32x1,5 | 3,3 | 7 | 48 | 41 | 0,0541 | ||
3.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M35x1,5 | 3,3 | 7 | 50 | 43 | 0,0535 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M38x1,5 | 3,3 | 7 | 54 | 47 | 0,0628 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M40x1,5 | 3,3 | 7 | 56 | 49 | 0,0657 | ||
3.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M42x1,5 | 3,3 | 8 | 60 | 52 | 0,0767 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M45x1,5 | 3,3 | 8 | 62 | 54 | 0,0732 | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M48x1,5 | 3,3 | 8 | 65 | 57 | 0,0781 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M50x1,5 | 3,3 | 8 | 68 | 60 | 0,0872 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M52X1,5 | 3,3 | 8 | 70 | 62 | 0,0911 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 8 | M55X1,5 | 3,3 | 8 | 75 | 67 | 0,1090 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 9 | M60x1,5 | 4,3 | 11 | 80 | 71 | 0,1273 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 9 | M65X1,5 | 4,3 | 11 | 85 | 76 | 0,1367 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 9 | M70X1,5 | 4,3 | 11 | 90 | 81 | 0,1467 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 10 | M75X1,5 | 4,3 | 11 | 95 | 86 | 0,1763 | ||
10.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | 10 | M80X1,5 | 4,3 | 11 | 100 | 91 | 0,1882 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 5 | M10x1 | 1,8 | 4,5 | 20 | 16 | 0,0074 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6 | M12x1,5 | 1,8 | 4,5 | 22 | 18 | 0,0106 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6 | M14x1,5 | 1,8 | 4,5 | 24 | 20 | 0,0119 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6 | M16x1,5 | 2,3 | 5,5 | 28 | 23 | 0,0162 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6 | M18x1,5 | 2,3 | 5,5 | 30 | 25 | 0,0179 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6 | M20x1,5 | 2,3 | 5,5 | 32 | 27 | 0,0196 | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 7 | M22x1,5 | 2,8 | 6,5 | 36 | 30 | 0,0291 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 7 | M24x1,5 | 2,8 | 6,5 | 38 | 32 | 0,0317 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 7 | M26x1,5 | 2,8 | 6,5 | 40 | 34 | 0,0340 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 7 | M28x1,5 | 2,8 | 6,5 | 42 | 36 | 0,0365 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 7 | M30x1,5 | 2,8 | 6,5 | 44 | 38 | 0,0386 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M32x1,5 | 3,3 | 7 | 48 | 41 | 0,0539 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M35x1,5 | 3,3 | 7 | 50 | 43 | 0,0535 | ||
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M38x1,5 | 3,3 | 7 | 54 | 47 | 0,0628 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M40x1,5 | 3,3 | 7 | 56 | 49 | 0,0678 | ||
4.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M42x1,5 | 3,3 | 8 | 60 | 52 | 0,0773 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M45x1,5 | 3,3 | 8 | 62 | 54 | 0,0732 | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M48x1,5 | 3,3 | 8 | 65 | 57 | 0,0779 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M50x1,5 | 3,3 | 8 | 68 | 60 | 0,0876 | ||
5.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M52X1,5 | 3,3 | 8 | 70 | 62 | 0,0909 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8 | M55X1,5 | 3,3 | 8 | 75 | 67 | 0,1098 | ||
6.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 9 | M60x1,5 | 4,3 | 11 | 80 | 71 | 0,1263 | ||
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 9 | M65X1,5 | 4,3 | 11 | 85 | 76 | 0,1368 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 9 | M70X1,5 | 4,3 | 11 | 90 | 81 | 0,1472 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 10 | M75X1,5 | 4,3 | 11 | 95 | 86 | 0,1766 | ||
12.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 10 | M80X1,5 | 4,3 | 11 | 100 | 91 | 0,1878 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Nutmutter | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.0503 |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 70852 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
H=Höhe(mm)
D1=Gewinde
T(mm)
B=Nutbreite(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften