Abstützelemente (K0921)

Abstützelemente (K0921)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Angleichen an das Werkstück über Federkraft

· Klemmung durch Zylinderschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0921.06029
K0921.08037
K0921.12047
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
G=Gewinde H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube
(Nm)
D=Außendurchmesser
(mm)
F
(kN)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
H=Gesamthöhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
M
(mm)
N

87.60 €

1 4 Arbeitstage 19M6x101517,638138157,5124060,14803529M6x16M6

93.41 €

1 4 Arbeitstage 22M8x152021,15016102014166070,28324737M8x20M8

140.89 €

1 4 Arbeitstage 32M12x202728,375251530222591110,79085747M12x30M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente vergütet und brüniert Ausführung 1 mit Druckbolzen Benennung Abstützelement
RoHS true

Technischer Support