Abstützzylinder (K0922)

Abstützzylinder (K0922)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Angleichen an das Werkstück über Federkraft

· Klemmung durch Zylinderschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0922.06039
K0922.08052
K0922.12070
K0922.16080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
A=Außendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
F
(kN)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
J=Montageschraube M
(mm)
G
(mm)

63.71 €

1 4 Arbeitstage 39M6x12M6x162814331014,1410220,1563M6M4x822

74.13 €

1 4 Arbeitstage 52M8x16M8x203519421518,8610270,3081M8M4x828,5

88.85 €

1 4 Arbeitstage 70M12x24M12x305026601728,5915300,8955M12M5x1242

117.00 €

1 4 Arbeitstage 80M16x32M12x306033702226,5915351,4760M16M5x1547

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Abstützzylinder RoHS true

Technischer Support