Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0923.08040 |
K0923.08050 |
K0923.10050 |
K0923.10060 |
K0923.12065 |
K0923.12080 |
K0923.16080 |
K0923.16095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | G=Gewinde | H (mm) | A=Länge (mm) | B (mm) | C=Gewindelänge | D=Durchmesser (mm) | E (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | M6 x 6 | 40 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0,0549 | ||
35.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | M6 x 6 | 50 | 20 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0,0704 | ||
35.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | M8 x 8 | 50 | 10 | 14 | 20 | 17 | 17 | 0,1091 | ||
38.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | M8 x 8 | 60 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 0,1325 | ||
48.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M10 x 10 | 65 | 15 | 19 | 24 | 22 | 22 | 0,2170 | ||
51.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M10 x 10 | 80 | 30 | 19 | 24 | 22 | 22 | 0,2717 | ||
65.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | M12 x 12 | 80 | 15 | 24 | 32 | 27 | 27 | 0,4529 | ||
69.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | M12 x 12 | 95 | 30 | 24 | 32 | 27 | 27 | 0,5463 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | verstellbar | Benennung | Stütze |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G=Gewinde
H(mm)
A=Länge(mm)
B(mm)
C=Gewindelänge
D=Durchmesser(mm)
E(mm)
F(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften