Höhenzylinder (K0924)

Höhenzylinder (K0924)
· Zum Abstützen von Werkstücken

· Verschiedene Höhen und Größen

· Kombinierbar mit weiteren Auflagepins und Spannelementen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0924.08032
K0924.08040
K0924.08050
K0924.08065
K0924.08080
K0924.08100
K0924.10040
K0924.10050
K0924.10065
K0924.10080
K0924.10100
K0924.12050
K0924.12065
K0924.12080
K0924.12100
K0924.12125
K0924.12160
K0924.16050
K0924.16065
K0924.16080
K0924.16100
K0924.16125
K0924.16160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Gewicht
(kg)

18.11 €

1 4 Arbeitstage 32164413M8200,0454

18.11 €

1 4 Arbeitstage 40165213M8200,0553

19.24 €

1 4 Arbeitstage 50166213M8200,0691

19.24 €

1 4 Arbeitstage 65167713M8200,0937

20.72 €

1 4 Arbeitstage 80169213M8200,1169

20.72 €

1 4 Arbeitstage 1001611213M8200,1490

19.24 €

1 4 Arbeitstage 40205417M10250,0881

19.24 €

1 4 Arbeitstage 50206417M10250,1075

20.72 €

1 4 Arbeitstage 65207917M10250,1439

22.20 €

1 4 Arbeitstage 80209417M10250,1777

25.16 €

1 4 Arbeitstage 1002011417M10250,2285

19.24 €

1 4 Arbeitstage 50246922M12300,1587

20.72 €

1 4 Arbeitstage 65248422M12300,2018

22.20 €

1 4 Arbeitstage 80249922M12300,2554

26.62 €

1 4 Arbeitstage 1002411922M12300,3250

28.14 €

1 4 Arbeitstage 1252414422M12300,4164

31.22 €

1 4 Arbeitstage 1602417922M12300,5387

31.22 €

1 4 Arbeitstage 50327427M16320,2834

25.17 €

1 4 Arbeitstage 65328927M16400,3581

29.62 €

1 4 Arbeitstage 803210427M16400,4470

32.80 €

1 4 Arbeitstage 1003212427M16400,5593

33.99 €

1 4 Arbeitstage 1253214927M16400,7187

38.58 €

1 4 Arbeitstage 1603218427M16400,9344

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Höhenzylinder RoHS true

Technischer Support