Nutenführungssteine, Form A, einfach (K0954)

Nutenführungssteine, Form A, einfach (K0954)
· Genaues Ausrichten von Elementen

· Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen

· Schnelles Positionieren von Körpern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0954.08X8
K0954.12X20
K0954.12X22
K0954.12X30
K0954.14X20
K0954.14X22
K0954.14X30
K0954.16X20
K0954.16X22
K0954.16X30
K0954.18X20
K0954.18X22
K0954.18X30
K0954.22X20
K0954.22X22
K0954.22X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

19.71 €

1 4 Arbeitstage 888-200,0104

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2012146300,0437

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2212146300,0462

19.71 €

1 4 Arbeitstage 3012146300,0593

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2014146300,0472

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2214146300,0503

19.71 €

1 4 Arbeitstage 3014146300,0608

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2016146300,0510

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2216146300,0545

19.71 €

1 4 Arbeitstage 3016146300,0652

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2018146300,0546

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2218146300,0584

19.71 €

1 4 Arbeitstage 3018146300,0692

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2022146300,0621

19.71 €

1 4 Arbeitstage 2222146300,0652

19.71 €

1 4 Arbeitstage 3022146300,0760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Benennung Nutenführungsstein Form-Typ einfach RoHS true

Technischer Support