Nutenführungssteine, Form B, beidseitig (K0954)

Nutenführungssteine, Form B, beidseitig (K0954)
· Genaues Ausrichten von Elementen

· Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen

· Schnelles Positionieren von Körpern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0954.1814X18
K0954.1814X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
L=Länge
(mm)

27.95 €

1 4 Arbeitstage 1818

22.63 €

1 4 Arbeitstage 2020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und blank Form B
B=Breite(mm) 14 H=Höhe(mm) 10 H1(mm) 4,9
L1(mm) 18 Benennung Nutenführungsstein Form-Typ beidseitig
Gewicht(kg) 0,0400 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support