Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0960.1207550400 |
K0960.1210050400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
786.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 3,64 | ||
821.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 4,6 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | A | D1(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 15 | Ausführung 2 | Fuß ohne Langloch | D=Durchmesser(mm) | 80 |
Form-Typ | ohne Verdrehsicherung | Haltekraft F(kN) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften