UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch (K0960)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch (K0960)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0960.12125500
K0960.12150500
K0960.12175500
K0960.16125500
K0960.16150500
K0960.16175500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

1,007.40 €

1 4 Arbeitstage 12125-126,8000

1,048.80 €

1 4 Arbeitstage 12150-127,8000

1,092.50 €

1 4 Arbeitstage -1756129,2600

1,007.40 €

1 4 Arbeitstage -1256166,5500

1,048.80 €

1 4 Arbeitstage -1506167,6000

1,082.15 €

1 4 Arbeitstage -1756168,4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Form A
Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 Fuß mit Langloch Benennung 5-Achs-Basismodul D=Durchmesser(mm) 80
Einzugskraft(kN) 15 Form-Typ ohne Verdrehsicherung Haltekraft F(kN) 50
PL Edelstahl false RoHS false

Technischer Support