Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0961.1212550400
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | oxidiert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | H=Höhe(mm) | 125 | SW(mm) | 6 |
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 15 | Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | Doppelspannung |
Benennung | 5-Achs-Basismodul | D=Durchmesser(mm) | 80 | Einzugskraft(kN) | 15 |
Form-Typ | ohne Verdrehsicherung | Gewicht(kg) | 4,96 | Haltekraft F(kN) | 50 |
Produkttyp | mit Fuß |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, mit Fuß (K0961), die Teilenummer ist K0961.1212550400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0961.1212550400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften