UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm (K0962)

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm (K0962)
· Basiselement für große und schwere Werkstücke

· Flexible Anpassung an das Werkstück möglich

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0962.23523505025

Teilenummer
K0962.23523505025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

688.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Größe SYSTEMGRÖßE 80MM B=Breite(mm) 235
H=Höhe(mm) 50 L=Länge(mm) 235 Ausführung 1 für Universalspannung
Ausführung 2 kleine Ausführung Befestigungsbohrung max. M24 Benennung 5-Achs-Grundplatte
Gewicht(kg) 15,3000 PL Edelstahl false RoHS false

Technischer Support