UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm (K0963)

UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm (K0963)
· Zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Mit und ohne Verdrehsicherung

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0963.120750
K0963.121000
K0963.121250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
Gewicht
(kg)

670.45 €

1 4 Arbeitstage 752,64

706.10 €

1 4 Arbeitstage 1003,78

756.70 €

1 4 Arbeitstage 1254,625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Form A
SW(mm) 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Ausführung 1 UNILOCK
Einzugskraft(kN) 15 Form-Typ ohne Verdrehsicherung

Technischer Support