Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0965.2007510
Material Grundkörper | Werkzeugstahl, rostfrei | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Material Komponente | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | oxidiert | Größe | ⌀80 | Ausführung 1 | UNILOCK |
Benennung | 5-Achs-Plangripadapter | Gewinde | M10x40 |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter Systemgröße 80 mm (K0965), die Teilenummer ist K0965.2007510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0965.2007510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften